CUTFOX 45 - Инструмент для резки кабеля
1212132

Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 45 мм (сечение до 300 мм2)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Возможность снятия блокировки
Чистые и точные разрезы, даже при работе с толстыми кабелями
Благодаря храповому механизму требуется меньшее усилие
Эргономическая форма для длительной работы без усталости