PSM-ODL-RS485W2-B
-
ИК-излучатель
2761729
ИК-излучатель, преобразует сигналы интерфейса RS-485 в сигналы ИК-диапазона (880 нм), устройство типа В
Подробная информация о продукте
гальваническая развязка | RS-485 // питание |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,72 Вт |
Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание | 500 В AC |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 280 мА (при номинальном напряжении 24 В DC) |
Коммутация | |
Аварийный выход | положительной полярности (VCC-2V) |
Выход мешающего сигнала | положительной полярности (VCC-2V) |
Органы управления | Пленочно-контактная клавиатура для всех режимов работы: нормальный режим, режимы настройки и проверки. |
Индикаторный элемент | 20-знаковый линейный светодиодный индикатор мощности принимаемого сигнала, состояния линии, оповещения о событиях и аварийной сигнализации. |
Питание | |
Тип подключения | Резьбовые крепежные элементы Pg11 |
Bitretiming (побитовое восстановление синхронизации) | выборка с запасом по частоте дискретизации |
Битовое искажение | < 10 % (Общая система при максимальной скорости передачи данных) |
Битовая задержка | < 3 мкс (Общая система) |
< 1 бит (RS-485/IR) | |
Сигнал | PROFIBUS |
Modbus | |
Suconet K | |
S-BUS | |
Данные: оптические ODL | |
Диапазон дальности передачи | 0,4 м ... 200 м |
Среда передачи | Инфракрасное излучение, 880 нм |
Оптич. | стекло с фильтром дневного света |
Угол отражения | ± 1,5 ° (относительно оптической оси) |
Системный резерв | 35 % |
Формат файла / кодирование | Частотная манипуляция FSK, 7/13 МГц, сдвиг 1 МГц |
Данные: Интерфейс RS-485, 2-проводный | |
Скорость последовательной передачи данных | 9,6/ 19,2/ 38,4/ 93,75/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 кбит/с |
Нагрузочные резистор | 220 Ом, подключается; 390 Ом (R подтягивания) |
Сечение гибкого проводника макс. | 1 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 1 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Формат файла / кодирование | UART (11/10 бит переключение, NRZ) |
Переключение направления передачи данных | самоуправляемый |
Чертеж |
|
Ширина | 115 мм |
Высота | 235 мм |
Глубина | 232 мм |
Материал (Корпус) | Алюминиевый сплав |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C по требованию) |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
Помехоустойчивость | EN 50 082-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 50081-2 |
гальваническая развязка | RS-485 // питание |
Номер артикула | 2761729 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC681 |
GTIN | 4017918126834 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,77 кг |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,223 кг |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg