PSM-ODL-RS422-A
-
ИК-излучатель
2761693
ИК-излучатель, преобразует сигналы интерфейса RS-422 в сигналы ИК-диапазона (880 нм), устройство типа А
ИК-излучатель, преобразует сигналы интерфейса RS-422 в сигналы ИК-диапазона (880 нм), устройство типа А
| гальваническая развязка | RS-422 / питание, RS-232 / питание |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,72 Вт |
| Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание | 500 В AC |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | 280 мА (при номинальном напряжении 24 В DC) |
| Коммутация | |
| Аварийный выход | положительной полярности (VCC-2V) |
| Выход мешающего сигнала | положительной полярности (VCC-2V) |
| Органы управления | Пленочно-контактная клавиатура для всех режимов работы: нормальный режим, режимы настройки и проверки. |
| Индикаторный элемент | 20-знаковый линейный светодиодный индикатор мощности принимаемого сигнала, состояния линии, оповещения о событиях и аварийной сигнализации. |
| Питание | |
| Тип подключения | Резьбовые крепежные элементы Pg11 |
| Bitretiming (побитовое восстановление синхронизации) | выборка с запасом по частоте дискретизации |
| Битовое искажение | < 10 % (Общая система при максимальной скорости передачи данных) |
| Битовая задержка | < 3 мкс (Общая система) |
| Сигнал | точка-точка |
| Данные: оптические ODL | |
| Диапазон дальности передачи | 0,4 м ... 200 м |
| Среда передачи | Инфракрасное излучение, 880 нм |
| Оптич. | стекло с фильтром дневного света |
| Угол отражения | ± 1,5 ° (относительно оптической оси) |
| Системный резерв | 35 % |
| Формат файла / кодирование | Частотная манипуляция FSK, 7/13 МГц, сдвиг 1 МГц |
| Данные: Интерфейс RS-422, 4-проводной, CCITT V.11 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 300 бит/с ... 2 Мбит/с |
| Нагрузочные резистор | 150 Ω подключаемое; pull up/down 470 Ω |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 115 мм |
| Высота | 235 мм |
| Глубина | 232 мм |
| Материал (Корпус) | Алюминиевый сплав |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C по требованию) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
| Помехоустойчивость | EN 50 082-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50081-2 |
| гальваническая развязка | RS-422 / питание, RS-232 / питание |
| Номер артикула | 2761693 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC681 |
| GTIN | 4017918126780 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 3,825 кг |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,22 кг |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |