PSB 6/5/6 - Hаборная тестовая вилка
0205290

Hаборная тестовая вилка, полюсов: 1, цвет: cеребристый

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Гнезда для контрольного штекера PSB... могут использоваться для формирования надежного контрольного отвода
В PSB 6/5/6 используется контрольный штекер диаметром 4 мм
Все гнезда для контрольных штекеров ввинчиваются в гнезда ряда шунтирования