The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

RVT-AL/ST 3,2/8 - Глухая заклепка
3240510

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Компактный эргономичный скошенный корпус
Для крепления высоковольтных проходных клемм RW... и UW... предлагаются специально адаптированные заклепки
3 вставки для заклепок диаметром 2,4 мм ... 3,2 мм, 4 мм и 4,8 мм ... 5,0 мм