ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET - Гибридный пускатель
2902953

Пакет включает ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 и адаптер EM-RD для монтажа на несущие рейки 35 мм.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
Экономия монтажного пространства
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация