IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC - Функциональные клеммные модули Inline
2819833

Регулятор температуры Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), с 8 входами для термоэлементов, 8 дискретных выходов, 1 вход для определения полного тока через нагревательные элементы, с возможностью расширения на 30 цепей управления, скорость передачи данных 2 Мбода

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Скорость передачи данных 2 Мбит/с
Может быть расширен до 30 контуров регулирования при помощи дополнительных клемм контроля температуры.
Многоканальный терморегулятор Inline является ведомым устройством со свободной настройкой параметров для монтажной системы Inline.