FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB
-
Фронтальный адаптер
2902090
Фронтальный адаптер VARIOFACE, для Honeywell FC-RUSIO-3224, специально для подсоединения к конечному носителю TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO 2904967. Передача по 16 каналам.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Серия изделий | VARIOFACE |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 16 |
Размер шага | 5,08 мм |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Циклы установки | > 500 |
Размер шага | 2,77 мм |
Подключение 3 (питание) | |
Полюсов | 1 |
Размеры изделия | |
Ширина | 93,8 мм |
Высота | 28 мм |
Глубина | 46,74 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Штекерный монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2902090 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK231H |
GTIN | 4046356648813 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 93,633 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 96,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg