FLKM 14-PA/GE/DI
-
Фронтальный адаптер
2290038
Фронтальный адаптер VARIOFACE для GE-FANUC серии 90-30, подключение 2 х 8 каналов, для ввода цифровых сигналов
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Серия изделий | VARIOFACE |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Ток (Напряжение сети питания через IDC/FLK) | ≤ 3 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC 90-30 | |
Подходящая плата ввода-вывода | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Полюсов | 19 |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 3 (питание) | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 2 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,08 мм² ... 0,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,08 мм² ... 0,75 мм² |
0,25 мм² ... 0,34 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Момент затяжки | 0,22 Нм ... 0,25 Нм |
Размер шага | 3,81 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Штекерный монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2290038 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK231G |
GTIN | 4017918057923 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 54,62 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 41,344 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
С помощью фронтальных адаптеров подготовленные системные кабели можно непосредственно подключать к модулям ввода-вывода
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg