FLKM 10-PA-ROC800 - Фронтальный адаптер
2904889

Фронтальный адаптер VARIOFACE для устройства управления ROC800

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Интерфейс от полевой кабельной разводки к устройству управления ROC800
Благодаря конструкции сокращение времени для выполнения кабельной разводки по сравнению с дискретной полевой кабельной разводкой
Встроенный ZB-канал для гибкого обозначения устройств
С помощью фронтальных адаптеров подготовленные системные кабели можно непосредственно подключать к модулям ввода-вывода
Для применения с модулями ввода-вывода ROC800 с десятью позициями, такими как ACIO, AI-12, AI-16, AO, APM, DIDO, PI и RTD
Фронтальный адаптер со штекерным разъемом FLK10