WML-FLAG 6 (20X10)R CUS - Флажки для маркировки кабелей
0830715

Флажки для маркировки кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка
Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
Устойчивы к воздействию растворителей
Надписи наносятся с двух сторон