US-EML (15X6) YE - Этикетка
0803817

Этикетка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 132, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, быстрым и экономичным способом
В серию маркировки UniSheet US-EML ... входят маркеры для обозначения электрооборудования, применяемого в производстве контроллеров, установок и шкафов управления
Предварительно отштампованные этикетки легко отделяются и просто монтируются
На пластинах имеется место для функционального текста в проектных полях
В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов