UKKB 10 - Двухъярусные клеммы
2772077

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 57 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтажная ширина всего 10,2 мм