CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Держатели маркировки
0828986

Держатели маркировки, Может применяться для любых кнопок и переключателей диаметром 22 мм, черный, без надписи, тип монтажа: винты, заклепки, диаметр: 22 мм, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Большая площадь для нанесения надписей в CARRIER‑EMLP обеспечивает возможность индивидуальной маркировки с помощью распечатанных на термопечатающем принтере этикеток EML ...
Для дополнительной защиты поверхности этикеток используются прозрачные наклеиваемые пленки EMLPR ...
Может применяться для любых кнопок и коммутаторов диаметром 22 мм