TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - Держатель модуля
2905199

Конечный носитель для резервного подключения 32 модулей управления клапаном MACX Analog Ex i к цифровым выходным платам контроллера Yokogawa Centum VP, с помощью двух разъемов KS50, 50-конт. Предназначен для плат Yokogawa ADV551 и ADV561.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Механическая развязка, пассивная печатная плата
Резервное системное соединение, 50-конт. (совместимо с KS/AKB)
Подача обычного или резервного питания (диодная развязка, защита от подключения с неправильной полярностью) и функция контроля осуществляются через отдельный модуль несущей рейки
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Кабельные наборы для подключения сигнала входят в объем поставки и не требуют отдельного заказа