PATO 1/30 - Держатель маркировки проводника
0822495

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 3,5 мм, тип монтажа: защелкивание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность маркировки при помощи пластиковых табличек UC-WMT ..., US-WMT ... или вставных полос EMT ...
Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства