PATG HF 3/30 VPE 1000 - Держатель маркировки проводника
1044263

Держатель маркировки проводника, прозрачный/черный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 7 мм, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гильза PATG HF... - универсальный держатель маркировки
Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
Разнообразные сертификаты обеспечивают возможность применения по всему миру
Использование высококачественной пластмассы позволяет удовлетворить самые строгие требования ж/д и автомобильной промышленности
Маркировка производится при помощи соответствующих вставных табличек UCT-WMT... и UC-WMT...
Свойства пластмассы, из которой выполнена PATG HF..., требуют высококачественную жидкую печать на UC-WMT... при помощи BLUEMARK...
Провода с сечением от 0,6 мм ... 10 мм можно маркировать таким способом