PATG 1/12
-
Держатель маркировки проводника
0827077
Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 2,5 мм, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 12 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT ..., US‑WMT ... и EMT ...
Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 мм ... 50 мм