The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK-2MBD - Децентрализ. устройство ввода-вывода
2731827

Устройство цифрового вывода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи 2 Мбод, 8 выходов (24 В DC, 2 А), подключение исполнительных элементов посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочный металлический корпус
Широкий спектр диагностических функций
Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой и источником питания