Устройство вывода цифрового сигнала Axioline E подключается к ведущему устройству IO-Link через порт B O-Link. Оно служит для вывода цифровых сигналов посредством IO-Link. При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.
AXL E IOL DO8 M12 6P
-
Цифровой модуль
2702659
Axioline E, Устройство цифрового вывода, порты IO-Link Класс В: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 5-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
Порт типа B с дополнительным источником питания
Спецификация IO-Link V1.1.2
Подключение до 8 выходов при помощи штекерных соединителей M12 (кодирование A, 5-контактное)
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Степень защиты IP65/67