The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

AXL E IOL AI1 U M12 R - Аналоговый модуль
2700273

Axioline E-IO-Link/аналоговый преобразователь для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, штекерный соединитель М12, угловое исполнение

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
1 интерфейс IO-Link
Порт A IO-Link
Спецификация IO-Link V1.1.1
Угловое исполнение
1 аналоговый вход
Подключение исполнительного элемента по 3-проводной технологии при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 5-контактный)
Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
FE-разъем для соединения с локальным контуром функционального заземления
Подача напряжения на электронный модуль и датчик через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
Локальный индикатор состояния
Степень защиты IP65/67