ASI IO FL DIO 4/2/2 - Децентрализ. устройство ввода-вывода
2741024

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, отдельное (Single) ведомое устройство, 2 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2- и 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия