PSR-MIS-RS-S-NONC-C-5,0PVC - Датчик для предохранительного выключателя
1534496

Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 1 контакт NO/1NC, компактная конструкция, кабель ПВХ без разъема 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимизированный по стоимости аварийный выключатель
Проверенный магнитный принцип переключения
Компактная конструкция
Может использоваться с усиленным исполнительным устройством
Гибкое соединение благодаря концу провода без разъема
Распорные пластины для монтажа на ферритный материал поставляются в качестве принадлежностей