RBO 16-3L/N/FE-HC
-
Болтовые клеммы
3076196
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 520 A, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 300 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий/черно-желтый
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 5 |
| Размер шага | 54,8 мм |
| Количество точек подключения | 10 |
| Количество рядов | 1 |
| Потенциалы | 5 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Количество точек подключения на ярус | 10 |
| Номинальное сечение | 300 мм² |
| Тип подключения | Болтовые клеммы |
| Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Номинальное сечение | 300 мм² |
| Номинальный ток | 520 A |
| Максимальный ток нагрузки | 520 A (при сечении проводника 300 мм²) |
| Номинальное напряжение | 1500 В |
| Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
| Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
| Сечение | 25 мм² ... 240 мм² |
| Сечение AWG | 4 ... 500 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
| Наружный диаметр | 17 мм |
| Ширина | 38 мм |
| Диаметр болта | 16 мм |
| Резьба винтов | M16 |
| Момент затяжки | 25 ... 35 Нм |
| Подключение согласно стандарту | DIN 46235:1983-07 |
| Сечение | 50 мм² ... 300 мм² |
| Сечение AWG | 0 ... 500 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
| Наружный диаметр | 17 мм |
| Ширина | 48 мм |
| Диаметр болта | 16 мм |
| Резьба винтов | M16 |
| Момент затяжки | 25 ... 35 Нм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 274 мм |
| Размер шага | 54,8 мм |
| Цвет | серый/синий/черно-желтый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| непосредственное резьбовое |
| Номер артикула | 3076196 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | BE4412 |
| GTIN | 4046356653435 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 3 325,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3 325,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | CN |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
HC-RBO 16 - Крышка 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Соединительная шина 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Этикетка 0801353
-
KLM 3-L - Держатель маркировки клеммных коробок 0814788
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Предупредительная табличка 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809997
-
ZBF10 CUS - Плоские планки Zack 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810025
-
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824662
-
UCT-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829679
-
PS-MT - Контрольный штекер 0311647
-
PS-IH WH - Изоляционная втулка 0311566
-
PS-IH RD - Изоляционная втулка 0311579
-
PS-IH BU - Изоляционная втулка 0311582
-
PS-IH YE - Изоляционная втулка 0311595
-
PS-IH GN - Изоляционная втулка 0311605
-
PS-IH GY - Изоляционная втулка 0311621
-
PS-IH BK - Изоляционная втулка 0311634
-
PS-IH VT - Изоляционная втулка 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg