UM-ALU 4 LID75 PA BK
-
Боковой элемент
2200972
Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Боковые элементы (левый и правый) для крышки профиля вкл. винты, ширина: 75,4 мм, длина: 9 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ