UM 45-SEFE - Боковой элемент
2907826

Боковые элементы с основанием для установки на монтажную рейку, с маркировкой SS-ZB, устанавливается вдоль рейки NS 35/7,5. Высота: 36 мм, ширина: 10 мм, длина: 45 мм.

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей