PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 - Базовый модуль
2900456

6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом рush-in, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Высокое возвратное напряжение реле
Устойчивость к воздействию токов помех