SACCBP-MS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1442311

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 17-контактный, ПВХ/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 2 м, 0,14 мм2, ПВХ черного цвета, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки