SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1426489
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, T-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,25 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1239583
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки