cULus Recognized
ID допуска: E468743-20180113Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 16 A | 14 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, K-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 2,50 мм2, Жила PEX, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 16 A | 14 |