SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1426128
Встр. штекер для датчика/исп. устр-ва, 8-контактн., M12-SPEEDCON, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с гибким проводом 0,5 м (TPE), 8 x 0,25 мм2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку