SACC-DSI-M12FSL4FEM16XL-L180GRX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239522

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12, кодирование: L, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения