RC-06P1N12H100 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1593291

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, Аксиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия