RF-12S1N8AAC00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1607827

Аппаратн. соединитель передняя стенка, угловой, поворотный, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 28 мм x 28 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка