Данный акустический сигнальный элемент предусматривается в качестве составной части модульной сигнальной колонны. Сигнальную колонну можно составлять из макс. пяти разных сигнальных элементов в соответствии с требованиями вашей установки. Вы можете использовать макс. пять оптических сигнальных элементов или макс. четыре оптических и один акустический сигнальный элемент. Акустический сигнальный элемент может использоваться только как самый верхний элемент. Механическое и электрическое соединение элементов производится при помощи байонетного зажима. Для электрического подключения сигнальной колонны в наличии пружинные и винтовые технологии присоединения. Для монтажа сигнальной колонны в наличии монтажные элементы для установки на пол или на трубу. Обратите внимание, что сигнальные колонки PSD-S (диаметр 70 мм) механически не совместимы с сигнальными колонками PSD-S 50 (диаметр 50 мм).
PSD-S AE SP1-3 100DB/2
-
Акустический элемент
2700137
Элемент сирены, импульсный звук, 24 В DC, автоматически регулируемая громкость, макс. 100 dB(A), черный
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Автоматическая настройка громкости в зависимости от окружающих условий
Оптимальное восприятие благодаря высокой громкости
Степень защиты: IP65, в собранном виде