TMC 8 B TERM PIN - Клеммный адаптер
2907998

Адаптер клеммы питания для сборных шин силового автоматического выключателя TMC 8. Номинальные значения: 1000 В AC/DC, 115 A. Диапазон кабелей 14…2 AWG. В списке UL для подключения силовых автоматических выключателей с допуском UL 489.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия