UCS DIN 145-F 7035
-
Адаптер для монтажной рейки
2203839
Адаптер для установки корпуса UCS 145-125-F (длинная сторона) или UCS 195-145-F (короткая сторона) на несущей рейке NS 35, устанавливается в корпус вместо боковой стенки UCS SW 145, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый аналог RAL 7035
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Практичные возможности индивидуализации
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.
Смотреть меньше