Фреймворк промышленного интернета вещей в качестве моста между OT и ИТ Сделать данные доступными, читаемыми и поддающимися оценке из любого места

Сотрудники за работой на Digital Factory

Требование


Объединение различных требований, стандартов и настроек

В ОТ и ИТ генерируются и собираются данные. Однако исторически сложилось так, что обмен данными возможен лишь в ограниченной степени из-за различных типов связи и технологий, а также требует больших затрат времени и средств. Под влиянием изменений в технологии постоянно растет число устройств на производстве.

Для соединения этих двух сред необходим мост, который соединит оба мира, не заставляя их меняться. Все устройства и системы OT и ИТ должны быть способны взаимодействовать друг с другом и обмениваться данными. Это требует безграничной и целостной работы с данными в любое время. Для того чтобы соответствовать требованиям Digital Factory, необходимо обеспечить возможность гибкой адаптации к изменяющимся условиям.

Решение


Экран с приложениями PLCnext Store

Безграничный обмен данными благодаря открытым интерфейсам

Система IIoT от Phoenix Contact является масштабируемым, открытым и высокогибким интерфейсом между OT и ИТ. К ПО на базе PLCnext Technology относятся три основные составные части:

Система IIoT
Сама система IIoT является основной составной частью решения и включает в себя базовую библиотеку с основополагающими функциями, элементами и визуализациями. В рамках этой структуры собранные данные нормализуются и сохраняются. Масштабируемость дает возможность применения как Raspberry Pi, так и высокопроизводительных ПК. Ее также можно подключить к нашему интеллектуальному решению MLnext Technology. Это решение позволяет распознавать аномалии с помощью предиктивного обслуживания на производстве.

Встроенные соединители
Встроенные соединители (in-apps) отвечают за сбор данных в среде ОТ и ИТ. При этом для каждого протокола связи требуется свой соединитель. Циклически собираемые данные хранятся без преобразования с меткой времени.

Внешние соединители
Внешние соединители (out-apps) отвечают за дальнейшую обработку данных. По запросу ОТ или ИТ-устройства стандартизированные данные преобразуются в соответствующий формат вывода и отправляются с требуемыми интервалами.

Наша система IIoT благодаря открытой архитектуре позволяет объединять неограниченные возможности подключения с максимальной независимостью.

Штефан Шнаке - Phoenix Contact, Менеджер по поддержке производственных данных
Штефан Шнаке

Преимущества для Вас

  • Максимальную свободу и независимость от производителя благодаря открытым интерфейсам и возможности создания собственных соединителей.
  • Наилучшая возможная производительность и перспективность с помощью просто заменяемой платформы аппаратного обеспечения PLCnext.
  • Недорогое решение для объединения OT и ИТ с помощью готовых к использованию соединителей и помощника конфигурирования новых соединителей.
  • Возможность сделать данные доступными, а также читаемыми для любой OT и ИТ-системы или устройства.

Контакты


Групповая фотография команды экспертов по Digital Factory
Your experts for the digital factory
Глобальное управление промышленностью Digital Factory сейчас
Мы будем рады поддержать Вас на пути к эффективной, сбалансированной и безопасной фабрике.
 Конвергенция ИТ и OT

В чем разница между ОТ и ИТ?

ИТ означает «информационные технологии» и включает в себя готовность и управление данными, а также аппаратное и программное обеспечение для этого. Они сосредоточены на обеспечении конфиденциальности и целостности данных.

Операционные технологии – ОТ, напротив, представляют собой аппаратное и программное обеспечение для контроля за производством и управления его процессами. Они характеризуются длительным жизненным циклом продукции, разнообразием устройств и производителей, различными протоколами связи и строгими экологическими нормами. При этом подключенные к программируемому логическому контроллеру датчики и исполнительные элементы следят за каждым действием в инфраструктуре. Современные беспроводные технологии, такие как Bluetooth 5.0 или WLAN, обеспечивают надежную беспроводную связь.
На первый план выносится безопасность персонала, а также максимальная надежность и эффективность производственного процесса.

Промышленный интернет вещей (IIoT) включает комплексный контроль и управление процессами в Digital Factory. Независимо от отрасли, в которой применяется IIoT, в ней используются новейшие технологии. Таким образом, IIoT охватывает все потребности цифрового производства.

Продукция


Человек с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.