Мини-система дистанционного управления для трансформаторной подстанции Группа GRÄPER работает в области производства станций снабжения, сборных железобетонных изделий и силикатного кирпича. Компания специализируется на станциях снабжения, включая необходимую электротехнику. Компания Phoenix Contact поставила группе GRÄPER шкаф дистанционного управления и мини-систему дистанционного управления smartRTU для трансформаторной подстанции в Гермескейле.

Шкаф дистанционного управления от Phoenix Contact в группе GRÄPER

Профиль клиента


Логотип GRÄPER Group

Группа GRÄPER

  • Специалист в области электротехники и инновационных решений в области бетонных конструкций для защиты высококачественного технического контента
  • 750 инженеров и квалифицированных рабочих
  • Комплексное решение для современных станций снабжения
  • Производство 4 500 станций в год, 75 % из которых полностью оборудованы и готовы к подключению

Требование

Промышленная компания увеличила свои производственные мощности. Требуется новое и высокодоступное подключение к сети 10 кВ оператора сети.
В связи с большим количеством требуемой энергии потребителю требуется соответственно большой трансформатор с соответствующей концепцией защиты сети.

  • Технология дистанционного управления панелями вводных кабелей
  • Передача измеренных значений (энергопотребление и питание)
  • Проектирование защитных систем
  • Защита в точке передачи

Решение


Сотрудники у шкафа дистанционного управления

Инновационная система дистанционного управления

Стандартизированное и модульно расширяемое решение по управлению позволяет автоматизировать трансформаторные подстанции особенно продуманным способом. Индивидуальные варианты позволяют реализовать различные функции: от чистого контроля до комплексного управления оборудованием. Технологическая платформа smartRTU является модульным дистанционным решением для различных областей применения в энергосетях. Она дает возможность выполнения комплексной обработки и предоставления информации о статусах и событиях. Это реализуется при помощи определенных заранее функций и простой настройки параметров через веб-интерфейс. Поэтому не требуется наличие знаний программирования и специальных программ. Модульная конструкция позволяет принимать и передавать различную цифровую и аналоговую информацию.

В лице Phoenix Contact наша компания, группа GRÄPER, нашла инновационного и технически хорошо подготовленного партнера в области защиты, дистанционного управления и регулирования, с которым мы можем выгодно дополнить наши решения в области энергетического оборудования.

Группа GRÄPER

Заключение


Сотрудники компании Heinrich Gräper GmbH

Партнерское сотрудничество

В будущем будет наблюдаться рост задач в области цифровизации, автоматизации и системного мониторинга также в энергетическом секторе. В качестве поставщика комплексных решений для современных станций снабжения, группа GRÄPER также неизбежно сталкивается с этим. Поэтому необходимы индивидуальные и стандартизированные решения для различных требований заказчиков в сфере коммунального хозяйства и инфраструктуры. Компания Phoenix Contact нашла правильный ответ на эти вызовы и предлагает продуманное решение для дистанционного управления с помощью smartRTU. Поиск решений для современных трансформаторных подстанций осуществляется в условиях партнерского сотрудничества. В будущем планируется реализация и других проектов.