The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Система контроля уровня наполнения Обеспечьте постоянный контроль за состоянием заполнения резервуаров благодаря технологии, сертифицированной по SIL и допуску к эксплуатации во взрывоопасных зонах.

Контроль уровня наполнения нескольких резервуаров

Требование


Два рабочих у резервуара в технической производственной установке.

Надежный контроль уровня заполнения

Парки резервуаров часто состоят из сосудов разного размера, емкость некоторых составляет свыше 30 000 м³. Для надежной защиты окружающей среды полезен непрерывный контроль заполнения и опорожнения резервуаров, включая функционально безопасную защиту от переполнения.

Решение


Несколько резервуаров в технической производственной установке

Недорогая и надежная передача измеренных значений на большие расстояния

Наше решение для контроля уровня наполнения позволяет не только постоянно наблюдать за уровнем наполнения, но и за другими измеренными значениями, как то температура или давление. Система, состоящая из различных датчиков, частично во взрывоопасных зонах, регистрирует соответствующие результаты измерения.

Чтобы быстро передавать и обрабатывать искробезопасные и неискробезопасные сигналы, то есть чтобы иметь возможность быстро реагировать, мы разработаем для Вас подходящую концепцию из технологий управления, коммуникации и подключения, также в соответствии с SIL.

Мгновенное обнаружение отклонений

Функционально безопасные датчики фиксируют уровень наполнения и сигнализируют об опасных состояниях.

Надежные реле предельных значений прерывают активацию впускного клапана. Предохранительные клапаны с пружинным закрытием надежно перекрывают впускную линию сосуда и предотвращают перелив.

Топологическая схема конструкции системы контроля уровня наполнения

Масштабируемые модули автоматизации для контроля емкостей

Большой выбор сертифицированных по SIL устройств функциональной безопасности, взрывобезопасных разделительных усилителей, а также модульных систем управления позволяет создавать эффективные системы регулирования уровня. Дополнительно к системе регулирования уровня устанавливается система защиты от перелива, активирующая в аварийной ситуации предохранительный клапан и безопасно перекрывающая впускную линию сосуда.

Интерактивная карта изображения: Топологическая схема конструкции системы контроля уровня наполнения
Программируемые логические контроллеры SPS
Для МЭК 61131-3 и языков программирования высокого уровня
Подробнее о контроллерах SPS
Программируемые логические контроллеры SPS
Системы ввода-вывода
Для степени защиты IP20 и IP65/67
Подробнее о системах ввода-вывода
Системы ввода-вывода
Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой
Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex и MACX Safety Ex имеют сертификат ATEX или IECEx, а также SIL. MACX Analog Ex обеспечивает одно- и двухканальные взрывозащищенные модули развязки сигнальной цепи на ширине всего 12,5 мм.
Подробнее о разделительных усилителях
Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой
Безопасные реле сопряжения
Для безопасного включения и выключения мы предлагаем сертифицированные реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами.
Подробнее о безопасных реле сопряжения
Безопасные реле сопряжения
Интерактивная карта изображения: Топологическая схема конструкции системы контроля уровня наполнения
Контроллер SPLC 1000 с левым подключением, связанный с безопасностью
Безопасная автоматизация с помощью AXC F XT SPLC 1000.
Узнать больше
Контроллер SPLC 1000 с левым подключением, связанный с безопасностью
Axioline Smart Element
Axioline Smart Element для универсального и гибкого использования.
Узнать больше
Axioline Smart Element

Контакты

Бастиан Энгель
Bastian Engel
Директор нефтегазового подразделения Global Industry Management / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Я буду рад проконсультировать Вас по масштабируемым решениям для интегрированного контроля уровня наполнения.

Изделия


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.