Эффективный учет и отчетность по коммунальным услугам в выставочном центре MCH в Хернинге Гибкая модернизация для большей прозрачности и точной тарификации энергии

Вид с воздуха на выставочную территорию в Хернинге

Профиль клиента


Анализ энергопотребления на мониторе настольного компьютера

Выставочный центр с комплексной инфраструктурой

Выставочный центр MCH в Хернинге - одна из крупнейших площадок для проведения мероприятий в Дании. Выросший за десятилетия, он включает в себя несколько залов, стадион и обширные зоны обслуживания. Такое разнообразие делает этот объект оживленным местом для проведения международных выставок и мероприятий, но в то же время создает проблемы, когда речь идет о прозрачном учете потребления энергии.

Вызов


План участка комплекса зданий с обозначенными зонами парковки

Обеспечение прозрачности без остановки работы

Перед операторами стояла непростая задача: как внедрить современное решение по энергетическому мониторингу без кардинального изменения существующей инфраструктуры? Выставление счетов должно было быть более точным и основываться на том, кто несет ответственность, в то же время текущие операции должны были продолжаться без сбоев.

Решение


Платформа IIoT с энергетическим мониторингом и аппаратными компонентами

Система, которая растет вместе с вами и сразу же приносит результаты

Вместо того чтобы переделывать все заново, ответственные лица предпочли разумную модернизацию. Phoenix Contact разработала концепцию, которая легко интегрируется в существующую структуру и может быть расширена шаг за шагом.
Основу составляют энергоизмерительные приборы серии EEM, которые фиксируют потребление напрямую. Edge PC EPC 1522 используется для локального сбора данных, их предварительной обработки и передачи в безопасном зашифрованном виде на облачную платформу Proficloud.io. Они доступны в виде интуитивно понятных панелей, включая функции экспорта и отчетности для простого выставления счетов.
Особенность: Решение является модульным и открытым. Новые здания или дополнительные счетчики могут быть интегрированы в любое время без серьезных преобразований. Благодаря платформе IoT и открытым стандартам можно интегрировать даже устройства других производителей. В результате получилась гибкая система, которая растет вместе с требованиями и сразу же создает прозрачность.

Промышленная установка с панелью управления энергопотреблением на мониторе

Преимущества

  • Точное и прозрачное выставление счетов за электроэнергию
  • Масштабируемое решение для готовых строительных конструкций
  • Безопасное облачное соединение и простое управление
  • Сокращение количества обращений в сервисную службу благодаря удаленному доступу
  • Основа для будущей оптимизации и устойчивого развития
Команда обсуждает анализ данных на экране

Заключение: Путь к повышению эффективности начинается с прозрачности

Внедрив систему мониторинга энергопотребления, выставочный центр в Хернинге сделал решающий шаг к прозрачности и эффективности. Решение не только позволяет выставлять счета на основе данных пользователей, но и создает основу для принятия устойчивых решений и будущего расширения – без ущерба для текущей деятельности.

Контакты


Групповая фотография команды экспертов по Digital Factory
Your experts for the digital factory
Глобальное управление промышленностью Digital Factory сейчас
Мы будем рады поддержать Вас на пути к эффективной, сбалансированной и безопасной фабрике.