Ваши приложения — наши решения
Автоматизированные умные здания невозможно представить без контроллеров или человеко-машинных интерфейсов (устройств ЧМИ). В сочетании с датчиками и исполнительными устройствами они позволяют регистрировать и отображать рабочие состояния, а также управлять такими функциями помещений, как свет, отопление и затемнение в автоматизированном режиме. Для надежной эксплуатации необходимо, чтобы система управления работала в отказоустойчивом режиме и могла обслуживаться интуитивно понятным образом. Независимо от того, необходимо ли обрабатывать сигналы, передавать данные или преобразовывать питание: подключения устройств и корпуса для электроники Phoenix Contact предлагают надежные решения для многих приложений, используемых в инженерных системах здания.
Распространенные приложения для подключения устройств в системах управления зданием
- Терминалы индикации и управления
- Датчики и исполнительные устройства
- Контроллеры
Распространенные приложения для подключения устройств в системах управления зданием
- Терминалы индикации и управления
- Датчики и исполнительные устройства
- Контроллеры
Преимущества для вас
- Высокая универсальность: решения для соединений плата-плата, кабель-плата и кабель-кабель
- Гибкость использования: корпуса для электроники и технология подключения для монтажа в шкафах управления и зданиях
- Функциональная адаптивность: многочисленные технологии подключения и фиксации, обеспечивающие высокий уровень комфорта и долговременную безопасность в эксплуатации
- Унифицированная конструкция компонентов: подключение устройств и штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания из одних рук
Модульные корпуса для электроники BC для автоматизации зданий
Корпуса для электроники серии BC modular отличаются удобством управления технологии соединения Push-in на передней панели. Каждая камера корпуса может быть индивидуально сконфигурирована для гибкого удовлетворения всех требований: например, для соединений Push-in с клеммами для печатных плат серий SPT-THR 1,5 и SPT-THR 2,5 или через три предопределенные глубины соединений. Оптимальная адаптация к требованиям устройства также возможна благодаря крышкам корпуса со встроенными сенсорными дисплеями, мембранными клавиатурами и 8- и 16-полюсным шинным соединителем для установки на монтажную рейку.
- Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах по DIN 43880
- Замена модулей без разрыва соединения благодаря 8- или 16-полюсному соединителю HBUS для последовательной и параллельной связи модулей
- Свобода при проектировании устройств благодаря возможности монтажа печатной платы во всех трех направлениях
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Универсальные клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Контроллеры и устройства HMI отличаются таким же разнообразием, как и задачи которые они выполняют. Объем их функций в основном определяется наличием физических интерфейсов с пользователем. Чем больше управление устройством интуитивно понятно, тем надежнее оно способно автоматизировать рабочие процессы. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact используются уже в течение десятилетий как интуитивно понятное решение в области подключения.
- Штекерные соединители и клеммы для печатной платы
- Для размера шага от 2,5 мм до 5,08 мм
- Для токов до 24 A (МЭК) / 20 A (UL)
- Исполнения с винтовыми или пружинными зажимами
Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат
Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат
Техническое оснащение устройств управления отличается таким же разнообразием, как задачи, которые они выполняют. Прямые штекерные соединители SKEDD и разъемы для печатной платы устанавливаются непосредственно на печатной плате. Другие компоненты не требуются.
- Пластиковые заклепки с насечкой для безопасной блокировки без пайки
- Одно- и двухрядные исполнения для размера шага 3,5 мм и 5,0 мм
- С пружинным зажимом push-in или обжимным соединением
- Для токов до 12 A и напряжений до 320 В
Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат
Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат
Компоненты промышленных электронных устройств становятся все меньше. Одновременно с этим увеличиваются их функциональные возможности и производительность. В основе этих устройств лежат штекеры плата-плата, используемые для внутреннего соединения нескольких печатных плат. В частности они рассчитаны на децентрализованные и модульные приложения в инженерных системах зданий, например, контроллерах, частотных преобразователях или устройствах ЧМИ.
- Небольшой размер шага 0,8 мм и 1,27 мм
- Экранированные и неэкранированные исполнения
- Горизонтальные и вертикальные варианты для разного направления положения печатных плат
- Для высоты пакета от 6 до 12 мм
Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью
Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью в системах управления зданием
Современная инженерная система здания управляет многочисленными функциями в автоматическом или регулируемом режиме. Контроллеры или устройства ЧМИ обрабатывают сигналы и данные в круглосуточном режиме. Рост цифровизации зданий приводит также к увеличению необходимой пропускной способности. Медные штекерные соединители для передачи данных Phoenix Contact гарантируют безопасную и надежную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.
- Стандартизированные стыковочные части, например, RJ45, USB, D-SUB
- Простая сборка в полевых условиях благодаря использованию таких разъемов для быстрого подключения, как IDC, разъемов с прокалывающими контактами или пружинного зажима
- Решения для внутреннего и наружного применения
- Надежные концепции защиты от физических, механических и электрических воздействий
Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet
Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet
Нормированные кабельные и приборные соединители для однопарного Ethernet (SPE) идеально подходят в ситуациях, когда датчики и исполнительные устройства требуется установить в ограниченном пространстве, обеспечив при этом хороший доступ к ним для обслуживания. SPE идеально подходит в качестве компактного и эффективного интерфейса – например, в контроллерах, устройствах ЧМИ и датчиках. Однопарный Ethernet используется протоколом связи внутренней кабельной разводки здания для передачи данных на последних метрах от контроллера до датчика. Оптимизированная кабельная разводка с учетом требований пользователя образует основу для создания перспективной сети с целью интеграции устройств и подключения к облаку. Она позволяет создавать полностью интеллектуальную и масштабируемую сеть используемого приложения на всех уровнях.
Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12
Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12
Инверторам, контроллерам или камерам, используемым в жестких внешних условиях, часто требуются защищенные интерфейсы до IP65/67, чтобы обеспечить безопасную передачу данных на компьютеры, HMI или терминалы управления. В этом случае свои преимущества демонстрируют круглые штекерные соединители метрических размеров от M8 до M12: они нормированы, компактны, полностью совместимы и надежны при использовании в сложных условиях окружающей среды. Они стали стандартом во многих приложениях. Связь датчиков и исполнительных элементов на базе Ethernet открывает новые области их применения. Широкий выбор кодирования позволяет создавать унифицированные и комплексные решения для передачи сигналов, данных и питания.
- До 17 контактов для передачи сигналов
- Для скорости передачи до 10 Гбит/с
- Для питания до 16 А/630 В
- Гибридные штекерные соединители для передачи данных и питания