The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Разъемы для печатных плат и корпуса для электроники систем освещения в зданиях

Building Intelligence

Простая реализация концепций адаптивного освещения.

Скачать брошюру
Системы освещения в зданиях

Ваши приложения — наши решения

Светодиодное освещение – больше, чем просто свет! Оно является неотъемлемой частью функционального и архитектурного оформления здания. В дизайне освещения учитываются сила света, долговечность и интеллектуальные функции управления. Кроме светодиодов, системы освещения включают электронные устройства, например, электронные балласты, контроллеры освещения и коммуникационные модули. Phoenix Contact предлагает подходящие технологии подключения. Компактные и надежные клеммы и штекерные соединители для печатных плат незаметно интегрируются в дизайн светодиодного освещения. Корпуса для электроники в прочном исполнении для установки вне помещений обеспечивают надежную защиту электроники в жестких условиях окружающей среды.

Распространенные приложения для подключения устройств систем освещения зданий

  • Светодиодные светильники для внутренних и внешних зон
  • Контроллеры освещения
  • Электронные балласты

Распространенные приложения для подключения устройств систем освещения зданий

  • Светодиодные светильники для внутренних и внешних зон
  • Контроллеры освещения
  • Электронные балласты

Преимущества для вас

  • Высокая универсальность: решения для соединений плата-плата, кабель-плата и кабель-кабель
  • Элементы питания и стыковые соединители для светодиодных полосок шириной 8 мм и 10 мм
  • Максимальная нагрузочная способность по току позволяет подключать длинные светодиодные цепи без дополнительного питания
  • Длительный срок службы за счет проверенной геометрии контактов и покрытий
Освещение в сумерках на территории компании

Компактные клеммы и штекерные соединители для печатных плат для систем освещения

Компактные клеммы и штекерные соединители для печатных плат для систем освещения

Светодиодные светильники должны иметь компактное исполнение и иметь небольшую высоту, чтобы не образовывать тени. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact сочетают в себе небольшие размеры, высокую степень надежности и комфорт управления. В белом исполнении они незаметно интегрируются в систему освещения.

  • Компактные штекерные соединители и клеммы для печатных плат
  • Размер шага от 2,5 мм до 5,08 мм
  • Сечение проводов от 1,5 до 2,5 мм²
  • Исполнения с винтовыми или пружинными технологиями подключения
Штекерные соединители для печатных плат серии PTF для гибких светодиодных плат

Штекерные соединители для печатных плат серии PTF для гибких светодиодных плат

Штекерные соединители для печатных плат серии PTF для гибких светодиодных плат

Современный светодиодный светильник сочетает в себе высокую силу света и компактный дизайн. Гибкие светодиодные печатные платы позволяют создавать необычные формы. Штекерные соединители серии PTF специально рассчитаны на такие печатные платы. Белые штекерные соединители могут быть незаметно интегрированы в приложение. Их плоская конструкция минимизирует образование нежелательных теней.

  • Элементы питания и стыковые соединители для светодиодных полосок шириной 8 мм и 10 мм
  • Встроенный механизм блокировки, обеспечивающий безопасное крепление на печатной плате без пайки
  • Максимальная нагрузочная способность по току позволяет подключать длинные светодиодные цепи без дополнительного питания
  • Угловые соединители и тройники для гибкого дизайна освещения
Штекерные соединители для печатных плат серии PTSM для масштабируемых систем освещения

Штекерные соединители для печатных плат серии PTSM для масштабируемых систем освещения

Штекерные соединители для печатных плат серии PTSM для масштабируемых систем освещения

Модульная конструкция светодиодных модулей идеально рассчитана на масштабируемые системы освещения. В зависимости от приложения можно гибко комбинировать различное количество светодиодных модулей. Штекерные соединители для печатных плат высотой всего 5 мм серии PTSM предлагают компактное и гибкое решение для подключения.

  • Высокая универсальность: решения для соединений плата-плата, кабель-плата и кабель-кабель
  • Высокопроизводительный пружинный зажим push-in для токов до 6 A
  • Высокая механическая надежность благодаря прочным боковым лепесткам для пайки
  • Разработаны для автоматизированных процессов пайки SMT и THR
Компактные клеммы для печатных плат для электронных балластов и контроллеров освещения

Компактные клеммы для печатных плат для электронных балластов и контроллеров освещения

Компактные клеммы для печатных плат для электронных балластов и контроллеров освещения

Контроллеры освещения и электронные балласты, так называемые светодиодные драйверы, позволяют создавать интеллектуальные и адаптивные концепции освещения. Чем надежнее интегрирована электроника в освещение, тем дольше прослужит вся система. Компактные клеммы для печатных плат Phoenix Contact сочетают в себе проверенную временем надежность и высокий уровень комфорта.

  • Небольшие размеры компонентов для компактных приложений
  • Разработаны для автоматизированных процессов пайки SMT и THR
  • Высокая гибкость при выборе технологии подключения и монтажа
  • Длительный срок службы за счет проверенной геометрии контактов и покрытий
Корпуса для электроники серии ECS

Корпуса для электроники серии ECS

Прочные корпуса для электроники серии ECS для наружной установки

Системы освещения, камерные системы или антенные кронштейны для наружного использования рассчитаны на меняющиеся условия окружающей среды. Прочные корпуса для наружного использования серии ECS обеспечивают надежную защиту укомплектованных печатных плат и других электронных компонентов от воздействия пыли, грязи и воды, в том числе в экстремальных условиях. Корпуса от IP65 до IP69 рассчитаны также на широкий диапазон температуры от -40 °C до +100 °C. Их можно устанавливать на стене или мачте.

  • Гибкая конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины
  • Предварительно изготовленные передние панели для круглых и прямоугольных штекерных соединителей и штекерных соединителей для передачи данных
  • Для степени защиты до IP69 (EN 60529)
  • Допуск на корпус согласно UL 50/50E
  • Мембрана Gore® для компенсации давления и предотвращения скопления влаги в корпусе
Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем

Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем

Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем

Определенные задачи автоматизации в инженерных системах зданий могут также выполняться встроенными системами. Они работают в круглосуточном режиме 24/7 и незаменимы для автоматизации во многих функциональных областях умного здания. Часто встроенные системы выполняют функции мониторинга, управления и регулирования, а также обрабатывают данные и сигналы. Универсальные корпуса для электроники серии UCS являются оптимальной упаковкой для приложений внутри помещений, которые устанавливаются на стене или используются независимо от места расположения. Они защищают встроенные системы и одноплатные компьютеры (например, Raspberry-Pi) и позволяют создавать индивидуальные схемы размещения модульной электроники внутри корпуса.

  • Пять вариантов высоты от 87 мм до 237 мм и два варианта глубины 47 мм и 67 мм
  • Многочисленные принадлежности, например, для защиты углов, адаптеры для крепления друг на друге, на монтажной рейке и стене
  • Жесткое или гибкое крепление печатных плат
  • Возможность реализации стандартизированных вырезов для интерфейсов, например, RJ45, M12 или D-SUB в боковых стенках
Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для DIN-рейки серии BC для автоматизации зданий обеспечивают в этом случае высокую гибкость при выборе способа подключения к печатной плате. Универсальные корпуса являются идеальным решением для компонентов в распределительных устройствах. Соответствующие требованиям стандартов размеры и различные варианты ширины допускают использование во многих других приложениях: например, для умных счетчиков, счётчиков электроэнергии, дымовых и пожарных извещателей в системах обработки сигналов или для несложных систем управления освещением.

  • Шесть вариантов ширины от 17,8 мм до 161,6 мм, с многочисленными вариациями верхней и нижней частей
  • Прозрачная поворотная крышка для функциональной маркировки или крышка с защелкой-фиксатором
  • Опциональный шинный соединитель для установки на монтажную рейку для последовательной и параллельной связи между модулями, в соответствии с DIN 43880
  • Установка печатной платы в трех направлениях, обеспечивающая гибкость конструкции устройств