The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Современное здание снаружи

Цифровой 3D-тур по нашим технологиям подключения в области автоматизации зданий

Пройдитесь с нами по полностью автоматизированному зданию. В рамках 3D-тура вы узнаете, какие преимущества технологий подключения и корпусов могут способствовать вашему успеху.

Преимущества для вас

  • Умная интеграция в сеть: коммуникация устройств благодаря подходящим разъемам при помощи протоколов на базе IP, таких как BACnet IP, Modbus/TCP, REST и MQTT
  • Широкий ассортимент изделий: технология подключения и корпуса для электроники для устройств в автоматизации зданий
  • Превышая требования стандартов: индивидуальные конструкции умных устройств для технического оснащения зданий
  • Великолепный сервис: профессиональные консультации и поддержка при проектировании для быстрого нахождения решений в области соединений
Установка устройств для ОВК в подвале здания

Простое решение вопросов сетевой интеграции систем отопления, кондиционирования и вентиляции Воспользуйтесь преимуществами устойчивых соединений – от полевого устройства до системы управления зданием

Чтобы удовлетворить растущие требования к энергоэффективности, требуются непростые решения при реализации задач регулирования, управления и оснащения систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Эти системы являются частью инженерного оборудования зданий, которое оказывает огромное влияние на их функциональность, экономичность и комфорт. Разъемы для печатных плат и корпуса для электроники Phoenix Contact обеспечивают безопасную передачу сигналов, данных и питания, а также надежную автоматизацию процессов.

Важно учитывать не только аспекты расширения сетевой интеграции систем вентиляции и кондиционирования, но и не допустить чрезмерного усложнения технических задач, которые стоят перед монтажниками и пользователями. Так уже в процессе установки можно избежать множества последующих неисправностей и обеспечить простое выполнение технического обслуживания в течение всего срока службы оборудования.

Решения для подключения систем отопления, вентиляции и кондиционирования


Подключение сервопривода

Компактные разъемы для печатных плат для сервоприводов

Подключения сервоприводов Решения для ограниченного пространства

Компактная конструкция клемм для печатных плат COMBICON рассчитана на использование в ограниченном пространстве зоны размещения соединений для подключения сервоприводов с высокой степенью защиты. Обзор преимуществ компактных разъемов для печатных плат COMBICON серии SPTA-THR 1,5:

  • Зажим push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Приложение с подключением канального датчика

Двухкомпонентные штекерные соединители для печатных плат с технологией соединения push-in для канальных датчиков

Подключения канальных датчиков Решения для устройств, установленные в труднодоступных местах

Штекерные соединители для печатных плат COMBICON серии PTS 1,5/..-PH-5,0 являются идеальным решением для приложений в труднодоступных местах. Обзор преимуществ штекерных соединителей для печатных плат с зажимом push-in:

  • Зажим push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Максимальное гнездо клеммы при небольших размерах
Штекерные соединители для печатных плат с зажимом push-in для пультов для управления функциями помещения

Штекерные соединители для печатных плат с зажимом push-in для пультов для управления функциями помещения

Подключения пульта для управления функциями помещения Решения для двухкомпонентных корпусов

Штекерные соединители для печатных плат COMBICON серии PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP с зажимом push-in являются идеальным решением для двухкомпонентных корпусов для электроники. Обзор преимуществ:

  • Идеальны для двухкомпонентных корпусов для электроники
  • Зажим push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Максимальное гнездо клеммы при небольших размерах
Клеммы для печатных плат, рассчитанные на подключение жалюзийных приводов

Клеммы для печатных плат, рассчитанные на подключение жалюзийных приводов

Подключения для жалюзийных приводов Решения, направленные на увеличение срока службы

Клеммы для печатных плат COMBICON серии SPT(A)-THR 1,5 представляют собой идеальное решение, которое отличается великолепным качеством и увеличивает срок службы жалюзийных приводов. Кроме экономящего время зажима push-in имеются и другие преимущества:

  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Для интеграции в процессы пайки SMT
Штекерные соединители плата-плата для датчиков присутствия

Штекерные соединители плата-плата для датчиков присутствия

Подключения для датчиков присутствия Больше комфорта в ограниченном пространстве

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH предлагают умные решения, которые увеличивают удобство при использовании в ограниченных условиях пространства в зоне подключения. Обзор преимуществ:

  • Высокая степень свободы за счет наличия различных шагов, числа контактов и конструкций
  • Позиционные цапфы на нижней стороне обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение
  • Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place позволяют выполнять автоматизированную пайку оплавлением

Идеальное решение для многочисленных приложений первичных систем Наш ассортимент предлагает решения, которые можно использовать в разнообразных приложениях. К ним относятся:

Расходомер
HMI
Электродвигатели и приводы
Однопарный Ethernet
Контроллеры
Компоненты автоматизации
Монтажный разъем
БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Протестируйте подключение устройств для автоматизации зданий

Вы хотели бы попробовать технологии подключения устройств, рассчитанные на умные здания? Выберите различные образцы и закажите персональный пакет образцов прямо сейчас. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Пожалуйста, обратите внимание, что эти высококачественные образцы высылаются только на адреса компаний.

Заказать бесплатные образцы
Вид изнутри автоматизированного здания

Реализованные проекты


Контроллер для автоматизации помещений

Корпуса для электроники для автоматизации зданий

Корпус для фронтального подключения для умных зданий: компания Neuberger Gebäudeautomation GmbH использует корпуса для электроники ME-IO для своих систем автоматизации помещений Open.Room. При участии Phoenix Contact компания Neuberger адаптировала корпус к специальным требованиям.

Корпус для электроники для устройства записи температуры и энергии (энергетический контроллер)

Модульная концепция корпуса с шинным соединителем для установки на монтажную рейку

Функциональная оболочка для устройства записи температуры и энергии: для энергетического контроллера компания Scheidl GmbH использует корпус для электроники BC Phoenix Contact. Основой концепции устройства стал 16-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку.