Коммутатор PoE может быть как управляемым, так и неуправляемым. Управляемые коммутаторы PoE предлагают расширенные функции, такие как управление сетью, мониторинг и настройка, в то время как неуправляемые коммутаторы PoE проще в установке и не требуют настройки. Выбор между управляемыми и неуправляемыми коммутаторами зависит от конкретных требований и сложности сети.
Неуправляемые коммутаторы Откройте для себя прочные и надежные неуправляемые коммутаторы от Phoenix Contact. Наши FL SWITCH серий 1000 и 1100 для монтажа на DIN-рейку предлагают универсальные варианты подключения и простое управление для систем автоматизации. Серии FL SWITCH 1800 и 1900 с конструкцией 19 дюймов позволяют подключить до 24 участников сети. Они идеально подходят для использования в центрах обработки данных и диспетчерских.
Неуправляемый коммутатор со светодиодным индикатором состояния
Распаковать, подключить и использовать
Неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact полностью поддерживают технологию plug & play и не требуют настройки. Это упрощает эксплуатацию и установку. Светодиодные индикаторы состояния наглядно передают основную информацию о состояниях соединений и активности портов. Это позволяет оперативно обнаружить разрыв соединения, например, в результате повреждения кабеля.
Неуправляемые коммутаторы 1000 и 1100
Неуправляемые коммутаторы серий FL SWITCH 1000 и 1100 подходят для широкого спектра задач автоматизации. Они имеют разную скорость передачи и варианты установки.
Универсальные неуправляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP™
Приоритизация обмена данными
В новой серии неуправляемых коммутаторов оптимизирована функция приоритизации обмена данными для протоколов автоматизации. Таким образом поддерживается функция реального времени автоматизированных сетей PROFINET и EtherNet/IP™. Это обеспечивает стабильность сети и повышает степень готовности оборудования.
Обзор FL SWITCH 1000 и 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Скорость передачи | 10 / 100 Мбит/с | 10 / 100 / 1000 Мбит/с | 10 / 100 / 1000 Мбит/с |
Электропитание | 24 В AC/DC | 24 В AC/DC | 24 В AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 В DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Диапазон температуры | от -10 до +60 °C | от -10 до +60 °C | от +5 до +50 °C |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP20 |
Особые характеристики | Приоритизация траффика для PROFINET | Приоритизация трафика для PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP и BACnet | Формат REG в соответствии с DIN 43880 |
Допуски | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
К списку продукции | К списку продукции | К списку продукции |
Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900
Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 благодаря высокой плотности портов позволяют подключать до 24 участников сети. Благодаря плоской 19-дюймовой конструкции устройства оптимально подходят для применения в вычислительных центрах и диспетчерских.
Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900 работают от переменного тока с установкой в выдвижные блоки 19-дюймовых шкафов.
Электропитание, адаптированное к месту установки
Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 работают от источника переменного тока, к которому подключаются сетевым кабелем из комплекта поставки. Это отличает их от коммутаторов под установку на несущую рейку. Поэтому они идеально подходят для установки в серверные шкафы с 19-дюймовыми выдвижными блоками. Дополнительный блок питания для напряжения 24/48 В DC не требуется.
Обзор FL SWITCH 1800 и 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Скорость передачи | 10 / 100 Мбит/с | 10 / 100 / 1000 Мбит/с |
Электропитание | от 100 до 240 В AC | от 100 до 240 В AC |
Диапазон температуры | от 0 до +60 °C | от 0 до +60 °C |
Степень защиты | IP20 | IP20 |
Особенности | Конструкция 19", QoS | Конструкция 19", QoS |
Допуски | CE, UL, KC | CE, UL |
К списку продукции | К списку продукции |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Коммутаторы Ethernet соединяют различные единицы в сетях на базе Ethernet. Следует различать два типа коммутаторов Ethernet: неуправляемые коммутаторы и управляемые коммутаторы. В отличие от неуправляемых коммутаторов, управляемые коммутаторы настраиваются и предлагают множество вариантов конфигурации и диагностики устройства. А неуправляемые коммутаторы не подлежат настройке, поэтому они обычно дешевле и могут использоваться без опыта работы с сетевыми технологиями.
Нет, неуправляемый коммутатор обычно не поддерживает функции VLAN. VLAN требуют возможности сегментировать и управлять сетями, что возможно только с помощью управляемых коммутаторов. Управляемые коммутаторы предлагают необходимые параметры настройки для создания и управления виртуальными локальными сетями.