США используют солнечную энергию для позитивного изменения климата
Цель проекта
Чтобы снизить зависимость от электросети, американский филиал компании установил на крыше фотогальваническую установку мощностью 961 кВт. В пиковые моменты система вырабатывает до 30 % всей необходимой энергии.
Вехи
- Выбор компании по проектированию и монтажу солнечной установки
- Реализация и установка системы
Экономия затрат на электроэнергию в год
Покрытие потребности в энергии за счет солнечной энергии
Две системы для более бережного отношения к климату
Солнечный проект - это еще один шаг к сокращению углеродного следа американского филиала. Солнечный генератор на крыше логистического центра теперь дополняет уже установленную комбинированную систему тепло-, электро- и холодоснабжения, которая вырабатывает 50 % электроэнергии для американского предприятия. В солнечные дни весной и осенью эти две системы должны вырабатывать достаточно электроэнергии для снабжения всего предприятия. В пиковые моменты или в пасмурные дни все равно требуется дополнительная электроэнергия из сети.
Phoenix Contact USA сотрудничала с компаниями Gatter & Diehl Consulting Engineers и Terrasol Energies, Inc. при разработке проекта солнечного генератора на крыше. Многочисленные изделия Phoenix Contact используются в контрольной части системы.
Фотогальванические модули - насколько хватает глаз: солнечный генератор состоит из 2 185 фотогальванических модулей от SunPower, которые могут генерировать до 961 кВт. Грант в размере 250 000 долларов от Департамента охраны окружающей среды Пенсильвании и грант в размере 270 000 долларов от фонда PPL ACT 129 помогли компенсировать инвестиции в солнечный генератор в размере 1,8 миллиона долларов.
Компания Phoenix Contact USA занимает лидирующие позиции: Внедряя изменения, которые служат обществу и компании. В апреле 2023 года дочерняя компания была удостоена награды губернатора штата Пенсильвания за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды. Компания Phoenix Contact USA получает эту награду уже в четвертый раз.
Для нас является приоритетной задачей сокращение экологического следа Phoenix Contact в долгосрочной перспективе. Устойчивое развитие и возобновляемые источники энергии занимают центральное место в концепции компании Phoenix Contact по созданию полностью электрического общества - All Electric Society.
Ваше контактное лицо для данного проекта
Это также может быть Вам интересно
Франция находит решения в области мобильности для сокращения выбросов в будущем
Для снижения «углеродного следа» сотрудники пользуются велосипедами и электромобилем.
Мониторинг, защита и восстановление биоразнообразия в Италии
Создание оазиса биоразнообразия совместно с компанией 3Bee.
Снижение энергопотребления в нидерландском туннеле
Дочерняя компания выполняет государственные задачи по снижению энергопотребления.