Португалия создает ясность в вопросах потребления

Если Вы хотите экономить электроэнергию, Вы должны точно знать, куда течет электричество.
Здание португальского филиала

Цели проекта

Благодаря высокочувствительным датчикам и сбору данных измерений открывается возможность для принятия эффективных мер, позволяющих экономить ресурсы и снижать энергопотребление в долгосрочной перспективе. Цифровизация закладывает основу для этого.

Вехи

  • Повышение прозрачности благодаря подробным данным об энергопотреблении
  • Основа для принятия решений о целевых инвестициях
  • Использование интеллектуальной системы управления с функцией IoT
  • План для сопоставимых клиентских проектов

12

Месяцы для долгосрочных мер

Сделать цифровизацию осязаемой

Никаких долгих объяснений, просто покажите им, как это делается. В Синтре, Португалия, они уже несколько веков показывают, на что способны. Культурный ландшафт Синтры с ее старинными дворцами не зря включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Компания Phoenix Contact, основанная в 2008 году, является одним из молодых жителей города - и тем более привержена принципам устойчивого развития. Но и здесь считается то же самое: не говорите много, но покажите, как можно повысить энергоэффективность с помощью современных технологий.

Мы показываем рынку, как наши решения могут быть использованы для защиты климата экономичным способом.

Карлос Коутиньо, Менеджер по маркетингу
Image for sustainability development goal number 12
Сбалансированное(-ые) потребление и производство

Сбор данных, получение информации и выработка мер

Принятие решений на основе достоверной информации

Если Вы хотите повысить энергоэффективность своего бизнеса, Вам нужны данные, чтобы получить информацию из них. Другая часть проекта заключалась в том, чтобы перенести собранные знания в информационную систему IoT. Исходя из этого, сегодня существует поразительная оценка данных о потреблении энергии за различные периоды времени. Это открывает путь для долгосрочных мер по повышению эффективности, поскольку можно выявить тенденции по оси времени. Эта мера подкрепляется инвестициями в современное аппаратное обеспечение, которое заменяет неэффективные и менее удобные системы. Какие работы приносят наибольший прирост эффективности, в том числе с точки зрения возврата инвестиций, можно, в свою очередь, определить на основе собранных данных.

Ваше контактное лицо для данного проекта

Карлос Коутиньо
Carlos Coutinho
Менеджер по маркетингу, Португалия

Это также может быть Вам интересно