Обновление и модернизация энергоснабжения в хижине Саротла
Цель проекта
Компания Phoenix Contact Austria хотела реализовать типичный для страны проект, в котором отдельные аспекты стратегической задачи All Electric Society были бы ярко выражены и приносили пользу обществу. Для этого была выбрана расположенная на удалении хижина Саротла - горная хижина, управляемая некоммерческой организацией Австрийский Альпийский клуб, которая расположена на высоте 1 611 метров над уровнем моря в Форарльбергских Альпах. После схода лавины и последующей реконструкции энергоснабжение было восстановлено сначала неполностью.
Вехи
- Внутренние совещания и мозговые штурмы для поиска идеи
- Контакты с Австрийским альпийским клубом
- Сотрудничество с FH Vorarlberg
- Сотрудничество с проектировщиком, электромонтажником и системным интегратором
Высота над уровнем моря, до которой можно добраться только пешком или на вертолете
Мощность вновь проектируемой микрогидроэлектростанции (ранее 0,7 кВт)
Пиковая мощность за счет новой фотогальванической установки (с аккумуляторным накопителем на 58 кВт-ч)
Оптимальное использование электроэнергии
В ходе модернизации при поддержке Phoenix Contact стала возможной полная интеграция новой микрогидроэлектростанции и увеличение мощности с 0,7 до примерно 5 кВт. Также были установлены фотогальваническая установка с пиковой мощностью 11,5 кВтп и аккумуляторный накопитель емкостью 58 кВт-ч. Одним из важнейших моментов было грамотное объединение питания двух крупнейших потребителей (аккумуляторных накопителей для электрической энергии и бойлера) таким образом, чтобы оптимально использовать вырабатываемую электроэнергию и обеспечить высокий уровень комфорта. «Ограниченные энергоресурсы должны использоваться оптимально и ни в коем случае не пропадать зря. В связи с этим появилась интересная задача спроектировать соответствующую систему выработки электроэнергии и параллельно использовать два различных источника энергии оптимальным образом», - рассказывает инженер Гебхард Лоренц из Technisches Büro Lorenz, ответственный за проектирование системы электроснабжения. Интеллектуальная и гибкая система управления нагрузкой, предоставляемая Phoenix Contact, оказывает здесь ценные услуги: с одной стороны, можно использовать излишки электроэнергии, а с другой стороны, эффективно распределять электроэнергию между основными потребителями в случае ее дефицита (в результате погодных условий).
Маршрутизатор дистанционного обслуживания FL mGuard позволил установить защищенное соединение из долины в хижину. «Компания Phoenix Contact помогла, в частности, запрограммировать подключение измерительных приборов по протоколу Modbus, оптимизировать энергопотребление, выполнить визуализацию, настройку дистанционного обслуживания, графическое отображение энергетических данных в Proficloud.io и выбрать компоненты», - рассказывает Михаэль Шулер, менеджер по продажам IMA и руководитель проекта.
Вместе со всеми участниками проекта мы показали, как можно реализовать самодостаточное и сбалансированное энергоснабжение. Это полностью соответствует нашему кредо - достижение снижения выбросов CO₂ за счет технологий, а не отказа от них.
Ваше контактное лицо для данного проекта
Это также может быть Вам интересно
100 деревьев к 100-летнему юбилею в Польше
Совместные действия ради сохранения климата.
Система фильтрации воды экстра класса
Airfield Estate - это самообеспечение и ресурсосбережение.
Передовые технологии в теории и на практике
Поддержка учащихся на пути к трудовой деятельности.