Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Демонстрационный шкаф, сгенерированный искусственным интеллектом, впервые показанный на выставке SPS 2025, был создан в рамках совместного проекта WSCAD, ABB, Phoenix Contact и häwa.
Благодаря максимальной защите и простоте эксплуатации они устанавливают новые стандарты повседневного использования коммерческих электромобилей: новые защитные крышки для зарядных розеток CCS CHARX connect universal от Phoenix Contact.
С помощью эргономичного монтажного приспособления BS-DIN Rail Fixture от Phoenix Contact можно удобно и безопасно производить клеммные сборки. Привинчиваемые клеммы надежно фиксируют монтажную рейку, оставляя обе руки свободными для комплектации.
Phoenix Contact расширяет ассортимент приборных соединителей для передачи данных, сигналов и питания. Новые варианты размеров M8 и M12 подходят для прямой интеграции в процессы SMT-пайки.
Новый держатель батареи OCS Bat Hold от Phoenix Contact специально разработан для корпусов для электроники серий OCS и POS.
Управляемые коммутаторы серии изделий FL Switch 2000 от Phoenix Contact были сертифицированы TÜV Rheinland в соответствии с IEC 62443-4-2. Это подтверждает, что устройства отвечают высоким требованиям безопасности, предъявляемым к системам автоматизации.