Phoenix Contact на Ганноверской ярмарке: все вращается вокруг интегрированных, сетевых энергетических систем
В этом году Phoenix Contact сосредоточится на ярмарке на четырех темах: Power Reliability, безопасная автоматизация, эффективное производство шкафов управления и интегрированная технология подключения. Семейная компания впервые представит свои продукты и решения в павильоне автоматизации 27, стенд G26, в соответствии с новой концепцией Ганноверской ярмарки.
Промышленные системы должны работать стабильно, бесперебойно контролироваться и обеспечивать максимальную эффективность: поэтому тема Power Reliability набирает обороты. Phoenix Contact представляет решения, в которых разумно сочетаются питание, защита и мониторинг – от мощной технологии 24 В и надежных решений для питания по стандарту IP67 до инновационной силовой электроники и комплексной защиты от перенапряжений.
Открытые, модульные и надежно защищенные системы автоматизации для современного производства – еще одна тема на выставочном стенде. Phoenix Contact показывает, как масштабируемые архитектуры могут сочетаться с концепциями безопасности и функциями, поддерживаемыми искусственным интеллектом. Это позволяет создать эффективные, устойчивые процессы, сократить время простоя и повысить производительность.
Растущая электрификация повышает спрос на шкафы управления – и на быстрые, экономичные процессы производства шкафов управления. Phoenix Contact показывает, как компании могут извлечь выгоду из цифровизации, автоматизации технологических процессов и сквозных рабочих процессов. Масштабируемый ассортимент продукции и комплексные консультационные услуги позволяют сократить время изготовления, обеспечить высокую безопасность процессов и масштабируемые решения.
Четвертая тема на выставочном стенде посвящена интегрированной технологии подключения для интеллектуальных приложений: технология подключения, клеммные блоки и полевая кабельная разводка обеспечивают надежную передачу сигналов, данных и питания. Такие технологии, как однопарный Ethernet, позволяют реализовать гибкие концепции машин и современные промышленные коммуникации. Системы, занимающие мало места и не требующие большого количества инструментов, повышают эффективность, устойчивость и добавочную стоимость.